Product ASB-1
Montagetoebehoren
Montageband
voor ronde cilinders
Bestelnummer: 6965101- Montagetape voor bevestiging van BIM-UNT in combinatie met KLDT-UNT2 en BIM-UNR in combinatie met KLR2-UNR op ronde cilinders
- Ook geschikt voor model BIM-PSM
- Voor een cilinderdiameter van 7 - 11mm
- Materiaal: Roestvast staal
- Breedte: 5mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101519563 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 4 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Montageband |
Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 7...11 mm |
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | ronde cilinder |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4301 (AISI 304) |