Product IM33-14EX-CDRI
meetomvormer-voedingsscheider
1-kanalig
Bestelnummer: 7560015- Bewaking van te hoge of te lage analoge waarden en bereiken
- Kabelbewaking
- Instelbaar via PC (FDT/DTM), drukknop aan voorzijde of HART
- Ringgeheugen voor 8000 meetwaarden
- Displayweergave
- Voeding van meetomvormers in 2- of 3-draadstechniek
- Geschikt voor actieve en passieve signalen
- Uitgangskring: 0/4…20 mA, omkeerbaar
- 3 relaisuitgangen
- Universele bedrijfsspanning
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, TR CU, Kosha
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101120905 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- meetomvormer-voedingsapparaat |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 253 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge ingang (HART transparant) |
| Apparaattype | grenswaardensignaalgever |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, TR CU |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
| IBExU 07 ATEX 1156 | 569 KB |
| IBExU 07 ATEX B015 X | 721 KB |
| IECEx - IBE 09.0011X | 955 KB |
| KOSHA 15-AV4BO-0449 | 581 KB |
Configuratiesoftware
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 5-polige blauwe klemmen en 2 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7504031 |
|
IM-PROG III
Programmeeradapter met USB-interface voor op FDT/DTM gebaseerde parametrering van HART-compatibele Turck-apparatuur; galvanische scheiding tussen het te parametreren apparaat en de PC |
7525111 |
Aansluittoebehoren
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Schroefklemmen voor IM-modules (niet-Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541214 |