Product  RK4.5T-2-RS4.5T/S2503

RFID-kabel Economy-uitvoering

Aansluitkabel

Bestelnummer: 7030331
    • 4‐polig, AWG 24 / AWG 22
    • Mantelmateriaal: PUR, kleur: zwart
    • Halogeen- en LABS-vrij
    • Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
    • Manteldiameter: 6,9 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, flexibel
    • Kabel UL-stijl 20549
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106167417
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 151  g

Technische gegevens

Toepassing RFID
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  6.9 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Certificaten kabel UL style 20549

Select Country

Turck worldwide

to top