Product TBNN-S0-STD-01
connector voor de opbouw van TBEN-S modulegroepen
Bestelnummer: 6814043- Aantal: 1 stuks
- eenvoudig aanrijgen van TBEN-S-modules
- opstellen van compacte TBEN-S-modulegroepen
- verkorte montagetijd van de groep
- montage-afmetingen gemakkelijk te respecteren

Algemene gegevens
EAN | 4047101333305 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
Goederencode | 39269097900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 31 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Montagetoebehoren |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |