Product SC10-2ROE
Veiligheidsmodule
Programmeerbare veiligheidscontroller
Bestelnummer: 3806222Altern. bestelnummer : 806222
- Veiligheidscategorie 4, PLe volgens ISO 13849‐1
- SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
- Instelling via software
- ISD-compatibel
- 10 ingangen, waarvan 4 configureerbaar in uitgangen
- 2 onafhankelijke veiligheidsrelaisuitgangen
- Intuïtieve programmeeromgeving
- Ethernet-aansluiting, tot 256 virtuele statusuitgangen realiseerbaar
- Bedrijfsspanning 24 VDC +-20%
- Beschermingsklasse IP20
- Gratis software meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488047719 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 375.12 g |
Technische gegevens
| Functie | Controller |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.O., potentiaalvrij |
| Communicatieprotocol | EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, ISD |
| Elektrische aansluiting | Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Materiaal behuizing | Kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Configuratiebestand
Handboek
Handleiding
Productflyer
Programmeersoftware
Aansluittoebehoren
|
XS/SC-TC2
klemmenblok met trekveerklemmen; 8 aansluitingen |
3085078 |
|
XS/SC-TS2
klemmenblok met schroefklemmen; 8 aansluitingen |
3085076 |
|
SC-XMP2
Programmeer-adapter |
3029482 |
Functietoebehoren
|
SC-USB2
seriële USB-kabel; type A naar micro-B; lengte: 1.8m |
3029480 |
|
SC-XM2
externe geheugenkaart; micro-B; EEPROM configuratie |
3029481 |