Product FS100-300L-04-2UPN8-H1141
Stromingssensor
Bestelnummer: 100001008- Schroefadapter met procesaansluiting G1/4" buitendraad meegeleverd
- Materiaal sensorbehuizing 1.4404 (316L)
- Materiaal in contact met medium 1.4571 (316Ti)
- Dompeldiepte 16,9 mm
- Weergave proceswaarde met staafdiagram
- Stromingsbewaking van vloeibare media
- Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
- Afstelling van de stromingssnelheid via teach-functie
- 10…33 VDC
- N.O./N.C., PNP/NPN‐uitgang, IO-Link
- connector, M12 x 1
Algemene gegevens
EAN | 4047101446661 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
Goederencode | 90261021000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 369 g |
Technische gegevens
Functie | stromingsbewaking |
Bouwvorm | met display (sonde geïntegreerd) |
Procesaansluiting | G 1/4” buitendraad |
Staaflengte (L1) | 45 mm |
Onderdompelingsdiepte (L) | 16.9 mm |
Medium | vloeistoffen |
Bedrijfsspanning | 10…33 VDC |
Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/NPN |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamide TR90 UV |
Mediumtemperatuur | -25…+85 °C |
Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
Certificaten | CE, cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding FS100 | 1304 KB |
Parameter IO-link | 319 KB |
I/O-link – eenvoudig, universeel, efficiënt | 1266 KB |
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
FAA-A1-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N1/2” |
100001987 | |
FAA-80-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/2” |
100001988 | |
FAA-04-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/4” |
100001989 | |
FAA-34-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N3/4” |
100001990 | |
FAA-81-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G3/4” |
100001991 |
Aansluittoebehoren
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 | |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |