Product FAA-34-1.4571
Toebehoren
Schroefadapter
Voor dompelstromingssensoren FS/FP
Bestelnummer: 100001990- M18 × 1,5 buitendraad op N3/4" buitendraad
- Schroefadapter voor sensoren van de FS-/FP-series
- Voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof
- Verbinding dicht betrouwbaar af tot 100 bar

Algemene gegevens
EAN | 4047101455632 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
Goederencode | 73072910900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 90 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Schroefadapter |
Voor gebruik met | Stromingssensoren |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |