Product FAA-81-1.4571
Toebehoren
Schroefadapter
Voor dompelstromingssensoren FS/FP
Bestelnummer: 100001991- M18 × 1,5 buitendraad op G3/4" buitendraad
- Schroefadapter voor sensoren van de FS-/FP-series
- Voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof
- Verbinding dicht betrouwbaar af tot 100 bar

Algemene gegevens
| EAN | 4047101455649 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 140 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Schroefadapter |
| Voor gebruik met | Stromingssensoren |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |