Product BSS-SPV2
Montagetoebehoren
Lasplaat voor bevestigingsklemmen
Bestelnummer: 6901316- Lasplaat voor bevestigingsklemmen
- Materiaal: Metaal, ST 37

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246438 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 54 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Toebehoren voor bevestigingsbeugels |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
| Bouwgrootte | 30 x 70 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, ST 37 |