Product  BSS-TSM 2 pcs

Montagetoebehoren

Montagerailmoer voor bevestigingsklemmen

Bestelnummer: 6901323
    • Moer van DIN-rail voor montagebeugels
    • Voor DIN-rail type TS 11
    • Staal, met zink/nikkel-coating
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246506
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73181900900
Land van herkomst DE
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Type toebehoren Toebehoren voor bevestigingsbeugels
Voor gebruik met Inductieve sensoren Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 26.5 x 10.5 mm
Materiaal behuizing metaal

Select Country

Turck worldwide

to top