Product PN-M18
Toebehoren
Schokbestendige moer
Bestelnummer: 6905310- Schokbestendige moer voor bondige sensoren van de uprox+ familie
- Voor de volgende M18 × 1 schroefdraadsensoren:
- BI8U-M18(M)…
- BI8U-(E)M18E…
- BI8U-EM18(M)WD…
- BI8U-EM18EWD…
- BI8U-MT18(E)…
- BI8U-MT18M…
- Roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246551 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73181699900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 12 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Beschermmoer |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |