Product USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB 2.0 verlenging actief
A-stekker op A-contrastekker 5 meter
Bestelnummer: 6827390- USB-verlenging
- voor het verlengen van USB-servicekabels
- USB 2.0
- actief, met geïntegreerde repeater
- A-stekker op A-connector
- kabellengte: 5,0 meter
- mantelkleur: zwart

Algemene gegevens
| EAN | 4047101556469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, leiding (andere) |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 140 g |