Product FCA-FCST-G1/4-A4
Toebehoren
Schroefadapter
Voor stromingssensoren F(T)CST
Bestelnummer: 6870290- Schroefadapter voor sensoren van de F(T)CST-serie
- Voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof
- Verbinding dicht betrouwbaar af tot 100 bar
- Procesaansluiting buitendraad G1/4"
- Roestvast staal 1.4571 (AISI 316Ti)

Algemene gegevens
EAN | 4047101303162 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
Goederencode | 73072910900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Schroefadapter |
Voor gebruik met | Stromingssensoren |
Procesaansluiting | G 1/4” buitendraad |