Product  RA1-QR24

Toebehoren

Reductiehuls

voor encoders RI-QR24

Bestelnummer: 1590928
    • Adapterhuls 20 mm
    • Materiaal: aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101287110
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 12  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reductiehuls
Voor gebruik met Encoders
Materiaal behuizing aluminium

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top