Product HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
actuator- en sensorkabel bestand tegen hoge temperaturen
verbindingsleiding
Bestelnummer: 8038668- M12-contraconnector, recht, 4-polig
 - M12-stekker, recht, 4-polig
 - mantelmateriaal: PTFE
 - mantelkleur: wit
 - onontvlambaar
 - lasvonkenbestendig
 - chemicaliën-, UV- en oliebestendig
 - zuren- en logenbestendigheid
 - LABS-vrij
 - hydrolyse- en microbenbestendig
 - koude- en warmteflexibel
 - RoHS-conform
 - beschermingsgraad IP65
 - temperatuurbereik van de kabel: -190°C…260°C
 - kabellengte: 2.0 meter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047106003920 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 102 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal | 
| Uitvoering | Extension Cable | 
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, PBT GF, Zwart | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, PBT GF, Zwart | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Nominale spanning | 250 V | 
| Stroombelastbaarheid | 4 A | 
| Kabeldiameter | Ø 3.8 mm | 
| Kabellengte | 2.0 m | 
| Kabelmantel | PTFE, Wit | 
| Aantal geleiders | 4 | 
| Beschermingsgraad | IP65 | 
| Bijzondere eigenschappen | Hoge temperatuur, Lasvonkenbestendig |