Product  P3-LI-Q25L

Toebehoren

Positiegever

voor lineaire meetsensoren LI-Q25L

Bestelnummer: 6901044
    • zwevende positiegever
    • 90° gedraaid bruikbaar
    • Deze kan in een afstandsbereik van 0 tot 4 mm van de sensor worden geïnstalleerd.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101227956
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd)
Goederencode 90319000000
Land van herkomst DE
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Type toebehoren Positiegever
Voor gebruik met Lineaire positiesensoren
Materiaal behuizing Kunststof

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top