Product RME-1
Toebehoren
Statorkoppeling
voor encoders met holle as
Bestelnummer: 1544612- Statorkoppeling, steekcirkeldiameter 65 mm
- Voor zijdelingse bevestiging op de encoderflens
- Voor standaardtoepassingen met speling in axiale en radiale richting bij hoge dynamiek
- Materiaal: Roestvast staal

Algemene gegevens
EAN | 4047101257267 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 90319000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
Voor gebruik met | Encoders |
Materiaal behuizing | roestvast staal |