Product KLRC-UNT2
Montagetoebehoren
Klemstuk
Voor montage van UNT-magneetveldsensoren
Bestelnummer: 6970627- Montage op ronde cilinders
- Cilinderdiameter: 25…63 mm
- Materiaal: PA 6I/6T / argentaan
- Brandclassificatie volgens UL94 ‐ V2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101209655 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 17 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 25...63 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | Ronde cilinder; trekstangcilinder |
| Bouwgrootte | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal/kunststof, PA 6I/6T / argentaan |