Product FCA-FCST-G1/2-A4
Toebehoren
Schroefadapter
Voor stromingssensoren F(T)CST
Bestelnummer: 6870291- Schroefadapter voor sensoren van de F(T)CST-serie
- Voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof
- Verbinding dicht betrouwbaar af tot 100 bar
- Procesaansluiting buitendraad G1/2"
- Roestvast staal 1.4571 (AISI 316Ti)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101303179 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 115 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Schroefadapter |
| Voor gebruik met | Stromingssensoren |
| Procesaansluiting | G 1/2″ buitendraad |