Product  MB2.1-Q25(4PCS)

Montagetoebehoren

Montagebeugel

Voor lineaire meetsensoren

Bestelnummer: 6901027
    • Montagehoek voor lineaire meetsensoren Q25L voor montage op pneumatische cilinders
    • Voor cilinderbreedten 40‐60 mm
    • Voor cilinderbreedten 70-120 mm, zie MB2.2-Q25
#

Algemene gegevens

EAN 4047101289589
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 115  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Lineaire positiesensoren

Select Country

Turck worldwide

to top