Product MB2.2-Q25(4PCS)
Montagetoebehoren
Montagebeugel
Voor lineaire meetsensoren
Bestelnummer: 6901028- Montagehoek voor lineaire meetsensoren Q25L voor montage op pneumatische cilinders
- Voor cilinderbreedten 70‐120 mm
- Voor cilinderbreedten 40-60 mm, zie MB2.1-Q25

Algemene gegevens
| EAN | 4047101289596 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 142 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Lineaire positiesensoren |