Product RA-MW-200-5.5-OR1-6
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038298- Voor lengtemeting
- Omtrek: 0,2 m
- Materiaal: Aluminium
- Oppervlak: O-ring (NBR70)
- Toepassingsgebied: Karton, hout, textiel, kunststoffen, gelakte oppervlakken

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593327 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Meetwiel |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |