Product BL20-E-GW-EN
Multiprotocol-interface voor Ethernet
Bestelnummer: 6827329- beschermingsgraad IP20
- 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- multiprotocol-gateway tussen het BL20‐systeem en de Ethernet protocollen Modbus TCP, EtherNet/IP™ en PROFINET (vanaf VN 03-00)
- Het PROFINET-protocol ondersteunt Fast Start-Up (FSU)
- Het EtherNet/IP™ protocol ondersteunt QuickConnect (QC)
- geïntegreerde switch, 10/100 Mbit/s
- twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting
- Push-In-klemmen voor de aansluiting van de spanningsvoeding

Algemene gegevens
EAN | 4047101203530 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 159 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Apparaattype | Gateway |
Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat
FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
EU-conformiteitsverklaring | 136 KB |
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |