Product RA-SAB-5-24
Toebehoren
Encoderveerarm
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038293- Voor encoders met een meetwiel
- Voor kleine absolute encoders met massieve as en een flens van 36 mm
- Aanbevolen contactdruk 5 N — komt overeen met 6,5 mm veerweg
- Maximale contactdruk 20 N
- Materiaal: Aluminium

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593273 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 192 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Veerarm voor encoders |
| Voor gebruik met | Encoders |