Product  TX700-MOUNT-15

TX HMI / PLC-serie

TX700 Montagetoebehoren voor 15” apparaten

Montagebeugel en voedingsaansluiting

Bestelnummer: 100003190
    • Montagetoebehoren voor gebruik met HMI's van de TX700 productfamilie
    • 12 montageklemmen, voldoende voor apparaten tot en met 15"
    • 1 connector voor de spanningsvoeding
    • 1 connector voor de seriële interface
#

Algemene gegevens

EAN 4047101476620
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- toebehoren, mechanisch
Goederencode 73181900900
Land van herkomst IT
Gewicht 152  g

Technische gegevens

Productfamilie TX700, TX800

Select Country

Turck worldwide

to top