Product RKCV5500-2M/S2500
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6633179- Mantelmateriaal: PP-EPDM
- Mantelkleur: wit
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig conform EN 60811-2-1
- Vrij van halogeen en siliconen
- Bijzonder slijtvast
- Conform RoHS II/REACH
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- Open einde
- Contraconnector recht M12, roestvaststaal
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101506167 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | CN | 
| Gewicht | 1 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | RFID | 
| Uitvoering | Connection Cable | 
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd | 
| Aantal polen | 5 | 
| Greep | Kunststof, PP, Wit | 
| Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A, Vernikkeld | 
| Nominale spanning | 60 V | 
| Stroombelastbaarheid | 4 A | 
| Kabeldiameter | Ø 8 mm | 
| Kabellengte | 2.0 m | 
| Kabelmantel | PP-EPDM, Wit | 
| Aantal geleiders | 2 | 
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |