Product RA-SAB-30-36
Toebehoren
Encoderveerarm
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038294- Voor encoders met een meetwiel
- Voor encoders met massieve as met een spanflens van 58 mm
- Aanbevolen contactdruk 30 N
- Maximale contactdruk 40 N
- Materiaal: Aluminium

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593280 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 899 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Veerarm voor encoders |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -40…+120 °C |