Product TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Momentsleutel (set)
Bestelnummer: 6936171- 1x greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm
- 1x instelwerktuig draaimoment
- 1x gaffelsleutel voor M8 (SW9)
- 1x gaffelsleutel voor M12 (SW14)
- 1x gaffelvormige sleutel voor M12 (SW13)
- SW13 voor busleidingen en leidingen met omschrijving AL-W*, die als M12-contraconnector of -connector een messingmoer bezitten
- 1x gaffelvormige sleutel voor M12 (SW14)
- SW14 voor sensor- en actuatorleidingen met M12-contraconnectoren of stekkers en zowel moeren uit messing als uit roestvast staal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101411270 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 82041200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 271 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | werktuig |
| Apparaattype | Toebehoren |