Product  GEN-3G

I/O-systeem excom

Multiprotocol-gateway voor ethernet

Bestelnummer: 100004545
    • Gateway voor ethernet-veldbuscommunicatie
    • Aansluiting van het excom-station op de ethernet-veldbus
    • Ondersteuning van de ethernet-protocollen Modbus TCP, EtherNet/IP en PROFINET
    • Geïntegreerde switch, 10/100 Mbit/s
    • Twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101501315
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 128  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype Gateway
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, UKCA, CE

Data Sheets

Beknopte handleiding

Certificaat

Configuratiebestand

Configuratiesoftware

Firmware

Goedkeuring

Handboek

Productcatalogus

Productoverzicht

Aansluittoebehoren - netwerk

6635218

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top