Product SP1-EQR24
Toebehoren
Afschermplaat
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1590979- diameter: 74mm
- Materiaal: V4A (1.4404)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101419283 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 69 g |
Technische gegevens
| Voor gebruik met | Encoders |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |