Product QM30VT2
Vibratie- en temperatuursensor
Met seriële interface
Modbus RTU
Bestelnummer: 3806276Altern. bestelnummer : 806276
- Voor het meten van temperatuur- en vibratiewaarden
- Robuuste aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP67
- Kabel, PVC, 2,09 m, met connector, M12 × 1, 5‐polig
- Schokresistent tot 400 g
- Set montageplaten BWA-BK-022 meegeleverd
- Temperatuurmeetbereik: -40…105 °C
- Resolutie: 1 °C
- Nauwkeurigheid: ± 3 °C
- Vibratiemeetbereik: 0…46 mm/s RMS
- Frequentiebereik: 10…4000 Hz
- Nauwkeurigheid: ± 10 % bij 25 °C
- Bedrijfsspanning: 10…24 VDC of 3,6…5,5 VDC
- RS485-interface, ondersteunt Modbus RTU

Algemene gegevens
EAN | 662488048174 |
Goederencode | 90318080000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 133.81 g |
Technische gegevens
Functie | Vibratiesensor |
Bedrijfsspanning | 10…24 VDC |
Communicatieprotocol | Modbus RTU, RS485 |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
Kabellengte | 2.090 m |
Materiaal behuizing | aluminium, AL, zwart gelakeerd |
Omgevingstemperatuur | -40…+105 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Algemene gegevens
EAN | 662488048174 |
Goederencode | 90318080000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 133.81 g |
Technische gegevens
Functie | Vibratiesensor |
Bedrijfsspanning | 10…24 VDC |
Communicatieprotocol | Modbus RTU, RS485 |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
Kabellengte | 2.090 m |
Materiaal behuizing | aluminium, AL, zwart gelakeerd |
Omgevingstemperatuur | -40…+105 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |