Product FEN20-16DXP
compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module
16 universal digital channels
Bestelnummer: 6931089- FLC/ARGEE programmeerbaar
- Ethernet/IP-slave
- Modbus TCP-slave
- PROFINET-slave
- 2 RJ45-poorten voor de Ethernet-aansluiting
- Geïntegreerde Ethernet-switch
- 10 / 100 Mbps
- DIN rail mount housing
- 16 universal digital channels, DI / DO
- 24 VDC, PNP
- Output current: 1.0 A
- Beschermingsklasse IP20

Algemene gegevens
| EAN | 4047101308655 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 188.241 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Signaaltype | Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang, Digitale ingang |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Transmissiesnelheid Ethernet | 10/100 Mbit/s, half-/volduplex, auto negotiation, auto crossing |
| Aansluittechniek Ethernet | 2 × RJ45 |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | cULus |