Product RA4-EQR24
Toebehoren
Reductiehuls
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1593023- reduceereenheid 10 mm
- roestvaststaal: 1.4404 V4A

Algemene gegevens
| EAN | 4047101341799 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reductiehuls |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |