Product IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker
2-kanalig
Bestelnummer: 7580020- Zwei Transistorausgänge (≤10kHz)
- Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- Afneembare schroefklemmen
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- Gebruik in zone 2
- SIL 2
Algemene gegevens
EAN | 4047101310597 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
Goederencode | 85437090990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 157 g |
Technische gegevens
Signaaltype | Digitale ingang |
Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
Ex-uitvoering | ja |
Certificaten | ATEX |
Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
Nominale spanning | 24 VDC |
Kanalenaantal | 2 |
Digitale uitgang | Transistoruitgang |
Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
Beschermingsgraad | IP20 |
Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
EPLAN Electric P8
EU-conformiteitsverklaring
Handboek
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |