Product P3-RI-QR24
Toebehoren
Positiegever
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1590923- positiegever voor de aansluiting op assen met 12 mm diameter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101292220 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) | 
| Goederencode | 90319000000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 35 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Positiegever | 
| Voor gebruik met | Encoders | 
| Materiaal behuizing | Metaal/kunststof |