Product TX2-Q20L60
Toebehoren
Teach-adapter
Bestelnummer: 6967117- teachadapter
- Voor de programmering van inductieve encoders met SSI-interface resp. incrementeeluitgang

Algemene gegevens
EAN | 4047101283426 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
Goederencode | 90319000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Teach-adapter |
Voor gebruik met | Encoders Hoeksensoren |
Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm |