Product TH-Q51T-HT
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 7030540- Bevestiging met M5-schroefdraadhuls voor schroefbevestiging van tagbouwvorm Q51
- Het gebruik van de veiligheidspen 4,5 mm biedt een bescherming tegen het overdraaien van de beugel resp. van de tag
- Geschikt voor montage op metaal
- Geschikt voor herhaaldelijk gebruik bij hoge temperaturen
- Alleen geschikt voor eenmalige montage (inklikken van de tag in de beugel)
- Door de beugel te gebruiken ontstaat een afstand van metaal tot de tag van 12 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101286694 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 27 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Tags |
| Bouwgrootte | 55.5 x 55.5 x 22 mm |