Product  RA3-EQR24

Toebehoren

Reductiehuls

voor encoders RI-QR24

Bestelnummer: 1593020
    • reduceereenheid 12mm
    • roestvaststaal: 1.4404 V4A
#

Algemene gegevens

EAN 4047101335071
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 35  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reductiehuls
Voor gebruik met Encoders
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)

Select Country

Turck worldwide

to top