Product BL20-E-4IOL
BL20 Economy module
4 IO-Link Master-kanalen, 16 byte I/O-gegevens
4 configureerbare digitale kanalen, PNP, kanaaldiagnose, 0.5 A
Bestelnummer: 6827385- onafhankelijk van de gebruikte veldbus
- elektronica en aansluittechniek in één behuizing
- aansluittechniek: push-in-klemmen
- beschermingsgraad IP20
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
- 4-kanalige IO-Link-master volgens specificatie V1.1
- 4 universele digitale kanalen, PNP, kanaaldiagnose, 0.5 A

Algemene gegevens
| EAN | 4047101294132 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85389091890 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 73 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang |
| Aansluittechniek signaal | Cage clamp terminal |
| Apparaattype | I/O-module |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU-conformiteitsverklaring | 136 KB |
Handboek
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1559 KB |
| IO-Link - Eenvoudig, Divers, Efficiënt | 1259 KB |
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
BL20-E-10UL
BL20 ECO-module met 10 aansluitklemmen voor de bedrading van de 24VDC-potentiaal van de veldvoeding UL |
100001335 |
|
BL20-E-10GNDL
BL20 ECO-module met 10 aansluitklemmen voor de bedrading van de GND-potentiaal van de veldvoeding UL |
100001336 |