Product RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038300- Voor lengtemeting
- Omtrek: 6″
- Materiaal: Aluminium
- Oppervlak: Polyurethaan, glad
- Toepassingsgebied: ingevette metalen, staalprofielen, gelakte oppervlakken, kunststoffen, karton, hout, textiel, draad, leer

Algemene gegevens
EAN | 4047101593341 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 76169990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 26 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Meetwiel |
Voor gebruik met | Encoders |
Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |