Product  IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC

Frequentiemeetomvormer / Puls-counter

2-kanalig

Bestelnummer: 7580229
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting
    • parametrering via PC
    • volledige galvanische scheiding
    • Afneembare schroefklemmen
    • ATEX gebruik in zone 2, cUL
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101420456
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230220 -/- toerentalbewaker, toerentalmeter
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 170  g

Technische gegevens

Signaaltype Frequentie-ingang
Apparaattype toerentalbewaker
Ex-uitvoering neen
Certificaten cULus
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 2
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

6825482
7525110

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top