Product BI3-M08K-AP6X-V1131
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4602917- schroefdraad, M8 x 1
- Messing vernikkeld
- groot detectiebereik
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M8 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101403459 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 16 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M8 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 3 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 2.80 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |
Data Sheets
EPLAN Electric P8
Productflyer
Montagetoebehoren
|
MW08
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901322 |
Aansluittoebehoren
|
PKG3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625058 |