Product  KLZCD2-UNT

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor CleanDesign-cilinders

Bestelnummer: 6970418
    • Montage van magneetveldsensoren voor T-groef op CleanDesign-cilinders
    • Kunststof: Polyfenyleensulfide (PFS)
    • Schroef van roestvast staal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101326635
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst CH
Gewicht 9  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm CleanDesign-cilinder
Bouwgrootte 26.5 x 13.6 x 13.5 mm
Materiaal behuizing Kunststof, PPS

Select Country

Turck worldwide

to top