Product WKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
PUR-kabelmantel, Thin
Bestelnummer: 6933244- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: Antraciet
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datapaar: AWG 2/24
- Oliebestendig volgens VDE 0472 deel 803
- Vlamvertragend volgens VDE 0472 deel 804 / B
- Halogeenvrij
- UL-certificaat
- Open einde
- M12-contraconnector, haaks, A-gecodeerd
- kabellengte: 5.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047106167660 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 321 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Connection Cable |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
Nominale spanning | 60 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 6.7 mm |
Kabellengte | 5.0 m |
Kabelmantel | PUR, Antraciet |
Aantal geleiders | 2 |
Beschermingsgraad | IP67, IP69K |
Certificaten | UL |