Product  RCS-15-06-04

Toebehoren

Balgkoppeling

voor encoders met volle as

Bestelnummer: 1545363
    • Balgkoppeling Ø 15 mm
    • Boringdiameter d1=6 mm, d2=4 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101344066
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 84836080900
Land van herkomst DE
Gewicht 7  g

Technische gegevens

Type toebehoren Balgkoppeling
Voor gebruik met Encoders

Select Country

Turck worldwide

to top