Product  P2-RI-QR20

Toebehoren

Positiegever

voor encoders RI-QR20

Bestelnummer: 1593042
    • positiegever
    • holle as met ¼“ binnendiameter
    • inclusief bevestigingsmogelijkheid voor asadapter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101421873
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd)
Goederencode 90319000000
Land van herkomst DE
Gewicht 19  g

Technische gegevens

Type toebehoren Positiegever
Voor gebruik met Encoders
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top