Product  SMC-325

Accessoires voor magnetisch-veldsensoren

Bevestigingssteun voor SMC-profielcilinders

Voor NST-sensoren

Bestelnummer: A3106
    • Montage op profielcilinders van SMC
    • voor verschillende cilinderdiameters
    • Metaal: Aluminium geanodiseerd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101452099
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst US
Gewicht 11.34  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter alle
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm profielcilinder (SMC)
Bouwgrootte 28 x 8 mm
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top