Product  FDN20-BKT-DIN

toebehoren voor veldbussystemen

Aluminium montageadapter voor DIN-rail van 35 mm

Voor S-Type Fxx20 I/O-stations

Bestelnummer: Z0076
    • DIN-railhouder geschikt voor Fxx20 I/O-stations
    • Voor montage op standaard 35 mm DIN-rail
    • Set omvat houder en 2 bevestigingsschroeven
    • Beschermingsklasse IP20
#

Algemene gegevens

EAN 4047101316407
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst US
Gewicht 41  g

Technische gegevens

Apparaattype Toebehoren
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top