Product  RSSX-RJ45S-8814-2M

kabel voor Industrial Ethernet

Aansluitkabel

Bestelnummer: 100002337
    • Ethernetkabel: 8-polig, AWG 26, CAT 6A
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: groen
    • Manteldiameter: 6,7 mm
    • Getwist paar, afgeschermd
    • Oliebestendig volgens DIN EN 60811-404 (7 × 24 h/90 °C)
    • Uv-bestendig
    • Vlamvertragend volgens IEC 60332-2
    • Certificaat: cULus
    • Voldoet aan RoHS (2011/65/EG)
    • M12-connector, recht, X-gecodeerd
    • RJ45-connector, recht, 8-polig
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101461664
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 130  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, X-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, GD-Zn, Vernikkeld
Connector B Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, UL 94
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 48 V
Stroombelastbaarheid 0.5 A
Kabeldiameter Ø  8.9 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Groen
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top