Product FW-ERSPM0516-SA-S-0408
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 100002289- Schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 5-polig
- Kabeldiameter: 4,0…8,0 mm
- Klemvermogen: 0,25…1,5 mm²
- Certificaat: cULus

Algemene gegevens
EAN | 4047101461084 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | SK |
Gewicht | 27 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 5 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA6 GF, UL 94 |
Materiaal montagemoer/-schroef | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 4…8 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.25…1.5 mm² |
Nominale spanning | 60 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Certificaten | cULus |